電気的特性
-
動作電圧 (最大) (VAC):
250
-
動作電圧 (最大) (VDC):
250
ボディの特徴
-
一次製品の材料 :
PBT GF
-
一次製品色 :
自然色
結線の特徴
-
PCB に対する結線方法 :
スルー ホール - ねじ
寸法
-
コネクタ長 :
22.5 mm [ .886 in ]
-
コネクタの高さ :
6.3 mm [ .248 in ]
-
嵌合後のアセンブリ測定 :
22.5 mm [ .886 in ]
-
コネクタ幅 :
14.4 mm [ .567 in ]
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合 :
CSA C22.2 No. 182.3 | UL 1977
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-0
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
300
-
実装方法 :
バラ端子
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。