類似製品を見つけるために、仕様や条件を選択してくださいチェックボックスで変更したくない仕様や条件を選ぶと、それに近い製品を検索できます。 「類似製品を表示」をクリック後、フィルターでさらに細かく条件を指定できます。
認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
注意: すべての設計作業で製品図面を使用してください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。
エラーが発生しました。もう一度お試しください。
業界スタンダード
-
コネクタ詳細規格番号 :
AS34001, AS34011, AS34041, AS34061, AS34081, AS34091, AS34121, AS34241, AS34461, AS34501, AS34511, AS34541, AS34561, AS34641, AS34671, AS34681, M83723/01, M83723/02, M83723/03, M83723/04, M83723/05, M83723/06, M83723/07, M83723/08, M83723/13, M83723/14, M83723/36, M83723/37, M83723/38, M83723/39, M83723/40, M83723/41, M83723/42, M83723/43, M83723/48, M83723/49, M83723/65, M83723/66, M83723/67, M83723/68, M83723/69, M83723/71, M83723/72, M83723/73, M83723/74, M83723/75, M83723/76, M83723/77, M83723/78, M83723/82, M83723/83, M83723/84, M83723/85, M83723/86, M83723/87, M83723/91, M83723/92, M83723/95, M83723/96, M83723/97, M83723/98, MS3459, MS3470, MS3471, MS3472, MS3474, MS3475, MS3476, NAS 1599, NAS 1641, NAS 1642, NAS 1643, NAS 1650, NAS 1651, NAS 1652, NAS 1653, NAS 1692, NAS 1693, NAS 1694, NAS 1699, NAS 1700, NAS 1701, NAS 1702
その他
-
コネクタ インタフェースの仕様 :
AS50151 クラス D、L、U、W クリンプ接点, AS50151 クラス D、L、U、W クリンプ接点 Less ENDBELL, AS50151 クラス L、W クリンプ接点, AS50151 クリンプ接点, AS81703 シリーズ 3, AS81703 シリーズ 3/クラス E、L, MIL-DTL-26482 シリーズ 2/クラス A、L, MIL-DTL-83723 シリーズ I/クラス A、G、R, MIL-DTL-83723 シリーズ I/クラス G、R, MIL-DTL-83723 シリーズ III/クラス A、G、K、R, MIL-DTL-83723 シリーズ III/クラス A、G、K、R、S, MIL-DTL-83723 シリーズ III/クラス A、G、R, MIL-DTL-83723 シリーズ III/クラス G、R, MIL-DTL-83723 シリーズ III/クラス G、R、W, MIL-DTL-83723 シリーズ III/クラス S, MIL-DTL-83723 シリーズ IIII/クラス H
-
TE コネクタ インタフェース コード :
54
-
入口のサイズ コード :
10
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。