類似製品を見つけるために、仕様や条件を選択してくださいチェックボックスで変更したくない仕様や条件を選ぶと、それに近い製品を検索できます。 「類似製品を表示」をクリック後、フィルターでさらに細かく条件を指定できます。
認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。
エラーが発生しました。もう一度お試しください。
端子の特徴
-
端子のタイプ :
ソケット
-
端子のベース材質 :
銅合金
-
端子嵌合面のめっき仕様 :
スズ (Sn)
-
端子の定格電流 (最大) (A):
3
-
電線と端子の結線部のめっき材料 :
錫
機械的アタッチメント
-
嵌合調整 :
あり
-
嵌合調整のタイプ :
極性
-
嵌合保持 :
あり
-
嵌合保持のタイプ :
ロック ラッチ
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料 :
ナイロン
-
ピッチ :
1.5 mm [ .059 in ]
寸法
-
コネクタ長 :
6.9 mm [ .272 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG):
24
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.205
-
コネクタの高さ :
4.7 mm [ .185 in ]
-
コネクタ幅 :
9.11 mm [ .36 in ]
-
ケーブル外径 :
1.12 mm [ .044 in ]
-
適合する絶縁直径範囲 :
.7 – 1.03 mm [ .027 – .04 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合 :
CSA LR7189 | UL E28476
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-0
-
認証/規格製品に適合 :
CSA | UL
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。