端子の特徴
-
電線と端子の結線部のめっき材料 :
錫
-
端子のタイプ :
ソケット
-
端子のベース材質 :
銅合金
-
端子嵌合面のめっき仕様 :
金 (Au)
-
端子の定格電流 (最大) (A):
1.5
機械的アタッチメント
-
嵌合調整 :
あり
-
嵌合保持のタイプ :
ロック ラッチ
-
嵌合調整のタイプ :
極性
-
嵌合保持 :
あり
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG):
28
-
適合する絶縁直径範囲 :
.7 – 1.03 mm [ .027 – .04 in ]
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合 :
CSA LR7189 | UL E28476
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-0
-
認証/規格製品に適合 :
CSA | UL
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。