電気的特性
                    
                        - 
                                    
                                        公称電圧アーキテクチャ (V):
                                        12 | 24 | 42 | 48 | 240
                                    
  
                            - 
                                    
                                        定格電圧 (最大) (VDC):
                                        250
                                    
  
                            - 
                                    
                                        定格電圧 (最大) (VAC):
                                        250
                                    
  
                            - 
                                    
                                        動作電圧 (VDC):
                                        250
                                    
  
                            - 
                                    
                                        動作電圧 (VAC):
                                        250
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
        
        
        
                
                    寸法
                    
                        - 
                                    
                                        PCB からのプロファイル高さ :
                                        21.4 mm [ .843 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        コネクタ長 :
                                        45.5 mm [ 1.791 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        コネクタ幅 :
                                        23 mm [ .906 in ]
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
        
        類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
        
            一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
            
                類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。