電気的特性
                    
                        - 
                                    
                                        定格電圧 (最大) (VDC):
                                        24
                                    
  
                            - 
                                    
                                        動作電圧 (VDC):
                                        60
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
        
        
                
                    寸法
                    
                        - 
                                    
                                        コネクタ長 :
                                        52.2 mm [ 2.05 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        コネクタ幅 :
                                        26.7 mm [ 1.05 in ]
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
        
        類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
        
            一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
            
                類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。