端子の特徴
-
端子のタイプ :
ソケット
-
端子の定格電流 (最大) (A):
7
機械的アタッチメント
-
嵌合調整 :
あり
-
嵌合保持のタイプ :
ラッチ
-
嵌合調整のタイプ :
キー付き
-
嵌合保持 :
あり
ハウジングの特徴
-
ピッチ :
3.4 mm [ .133 in ]
-
ハウジングの材料 :
PBT 15GF
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG):
18
-
コネクタ長 :
18.7 mm [ .736 in ]
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.823
-
コネクタの高さ :
6.55 mm [ .257 in ]
-
コネクタ幅 :
7.55 mm [ .297 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。