端子の特徴
-
端子のタイプ :
ソケット | ピン
-
端子の定格電流 (最大) (A):
2.5
機械的アタッチメント
-
嵌合調整 :
あり
-
嵌合保持のタイプ :
ラッチ
-
嵌合調整のタイプ :
キー付き
-
嵌合保持 :
あり
ハウジングの特徴
-
ピッチ :
3.6 mm [ .141 in ]
-
ハウジングの材料 :
PA 6
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG):
20 – 18
-
コネクタ長 :
36 mm [ 1.41 in ]
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.5 – .823
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。