認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
電気的特性
-
コイル磁気システム :
単安定、DC
-
コイル電力定格 DC (mW):
530
-
コイル抵抗 (Ω):
47.2
-
コイルの特殊な特徴 :
UL コイル絶縁クラス F
-
コイル定格電圧 (VDC):
5
-
端子のスイッチング負荷 (最小) :
100mA @ 5V
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC):
400
-
端子の定格電圧 (VAC):
250
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ :
8 mm [ .315 in ]
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
5000
-
耐衝撃性 :
100G's, 6ms
-
コイル電力定格のクラス (mW):
500 – 600
-
端子の制限連続電流 (A):
16
-
絶縁クリーページのクラス (mm):
8
-
端子の制限投入電流 (A):
16
-
開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
1000
-
コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 (V):
2500 – 5000, 4000 – 5000, 5000
ボディの特徴
-
製品重量 :
11 g [ .388 oz ]
-
一次製品色 :
自然色
端子の特徴
-
接点配置 :
1 フォーム A (NO)
-
端子電流のクラス (A):
16
-
端子の定格電流 (A):
16
-
端子の材質 :
AgNi90/10
-
極の端子数 :
1
-
端子のめっき材質 :
銀ニッケル
寸法
-
製品高さ :
17.9 mm [ .705 in ]
-
製品長さ :
29 mm [ 1.142 in ]
-
製品幅 :
12.8 mm [ .504 in ]
-
幅のクラス (メカニカル) (mm):
12 – 16
-
高さのクラス (メカニカル) (mm):
16 – 20
-
絶縁クリアランスのクラス (mm):
5 – 8
-
長さのクラス (メカニカル) (mm):
25 – 30
使用条件
-
使用温度範囲 :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
環境気温 (最大) :
85 °C [ 185 °F ]