認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
接続タイプ :
基板対基板
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
リセプタクル
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
プリント基板
構成の特徴
-
極数 :
22
-
列数 :
2
-
コネクタのコンタクトに対する負荷条件 :
全負荷
-
PCB マウント向き :
垂直
端子の特徴
-
端子のベース材質 :
りん青銅
-
端子嵌合面のめっき仕様 :
金
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm):
.76
-
端子のタイプ :
ソケット
-
PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ (µm):
3
-
ハウジング内部での端子保持 :
なし
結線の特徴
-
プリント基板に対する結線方法 :
スルー ホール - はんだ付け
-
結線ポストとテールの長さ :
3.2 mm [ .13 in ]
機械的アタッチメント
-
PCB マウント リテンション タイプ :
取り付けイヤー
-
PCB マウント リテンション :
あり
-
PCB マウント アラインメント :
なし
-
嵌合調整 :
あり
-
嵌合保持 :
なし
-
嵌合調整のタイプ :
極性
ハウジングの特徴
-
ピッチ :
3.96 mm [ .156 in ]
-
ハウジングの材料 :
熱可塑性ポリエステル - 20% GF
寸法
-
基板厚 (推奨) (mm):
1.6
-
コネクタの高さ :
13.4 mm [ .53 in ]
-
列間スペーシング :
5.08 mm [ .2 in ]
-
カード スロットの奥行 :
8.5 mm [ .33 in ]