電気的特性
                    
                        - 
                                    
                                        絶縁抵抗 (MΩ):
                                        5000
                                    
- 
                                    
                                        接触抵抗 (mΩ):
                                        10
                                    
 
             
        
        
        
                
                    結線の特徴
                    
                        - 
                                    
                                        結線ポストとテールの長さ :
                                        3.18 mm [ .125 in ]
                                    
- 
                                    
                                        PCB に対する結線方法 :
                                        スルー ホール - はんだ付け
                                    
 
             
        
                
                    機械的アタッチメント
                    
                        - 
                                    
                                        嵌合調整 :
                                        あり
                                    
- 
                                    
                                        嵌合調整のタイプ :
                                        極性
                                    
- 
                                    
                                        コネクタ取り付けのタイプ :
                                        ボード マウント
                                    
 
             
        
                
                    ハウジングの特徴
                    
                        - 
                                    
                                        ピッチ :
                                        2.54 mm [ .1 in ]
                                    
- 
                                    
                                        ハウジングの材料 :
                                        熱可塑性樹脂
                                    
- 
                                    
                                        ハウジングの色 :
                                        黒
                                    
 
             
        
        
        
        
                
                    実装の特徴
                    
                        - 
                                    
                                        パッケージ数量 :
                                        60
                                    
- 
                                    
                                        実装方法 :
                                        Tube | ボックスおよびチューブ
                                    
 
             
        類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
        
            一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
            
                類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。