製品高さ :
                                        16.6 mm [ .653 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        製品長さ :
                                        40.1 mm [ 1.57 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        製品幅 :
                                        13.1 mm [ .516 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ :
                                        10 mm [ .394 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス :
                                        10 mm [ .394 in ]
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
        
                
                    実装の特徴
                    
                        - 
                                    
                                        実装方法 :
                                        Tube | ボックスおよびチューブ
                                    
  
                            
                 
             
        
        類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
        
            一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
            
                類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。