認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
電気的特性
-
コイル抵抗 (Ω):
730
-
端子の制限遮断電流 (A):
.2
-
端子の定格電圧 (VAC):
36
-
端子の定格電圧 (VDC):
30
-
コイル電力定格 DC (mW):
789
-
コイル定格電圧 (VAC):
60
-
コイル定格電圧 (VDC):
24
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC):
30
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC):
36
-
コイル磁気システム :
単安定、DC
-
消費電力 (mW):
800
-
絶縁の初期抵抗 (MΩ):
1000
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
1000
-
コイル電力定格のクラス (mW):
600 – 800
-
端子の制限連続電流 (A):
2
-
端子の制限短時間電流 (A):
1
-
端子の制限投入電流 (A):
.2
-
開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
1000
-
作動システム :
DC
端子の特徴
-
端子電流のクラス (A):
0 – 2
-
端子の定格電流 (A):
2
-
接点配置 :
6 Form C (6 CO)
-
端子のベース材質 :
金フラッシュ
-
極の端子数 :
6
-
端子の特殊な特徴 :
Earth Terminal, 二股/ツイン コンタクト
-
端子のめっき材質 :
金
寸法
-
製品高さ :
10.8 mm [ .425 in ]
-
製品長さ :
40.2 mm [ 1.58 in ]
-
製品幅 :
37.9 mm [ 1.49 in ]
-
幅のクラス (メカニカル) (mm):
30 – 40
-
高さのクラス (メカニカル) (mm):
10 – 11
-
長さのクラス (メカニカル) (mm):
40 – 50
使用条件
-
使用温度範囲 (°C):
-40 – 70
-
環境気温 (最大) :
70 °C [ 110 °F ]
-
環境気温のクラス (°C):
50 – 70