ボディの特徴
                    
                        - 
                                    
                                        一次製品の材料 :
                                        ポリアミド
                                    
- 
                                    
                                        製品重量 :
                                        4.26 g [ .156 oz ]
                                    
- 
                                    
                                        一次製品色 :
                                        ダーク グレー
                                    
 
             
        
                
                    寸法
                    
                        - 
                                    
                                        製品高さ :
                                        80.47 mm [ 3.168 in ]
                                    
- 
                                    
                                        製品深さ :
                                        41.7 mm [ 1.641 in ]
                                    
- 
                                    
                                        製品スペーシング :
                                        2 mm [ .079 in ]
                                    
 
             
        
        
        
                
                    業界スタンダード
                    
                        - 
                                    
                                        UL 難燃性グレード :
                                        UL 94V-0
                                    
- 
                                    
                                        IP 定格 :
                                        IP20
                                    
 
             
        類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
        
            一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
            
                類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。