電気的特性
-
インピーダンス (Ω):
85
-
動作電圧 (VAC):
250
信号特性
-
列ごとの差動ペア数 :
6
-
差動インピーダンス (Ω):
100
-
データ レート (Gb/s):
10
結線の特徴
-
結線ポストとテールの長さ :
2.2 mm [ .087 in ]
-
PCB に対する結線方法 :
スルーホール - 圧入
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合 :
UL E28476
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-0
-
認証/規格製品に適合 :
UL
実装の特徴
-
実装方法 :
Tube | ボックスおよびチューブ
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。