コネクタの高さ :
27.6 mm [ 1.09 in ]
-
製品長さ :
43.2 mm [ 1.7 in ]
-
製品幅 :
24.8 mm [ .976 in ]
使用条件
-
使用温度 (最大) (°C):
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125
-
使用温度 (最大) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257
-
使用温度範囲 :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
実装の特徴
-
実装方法 :
パッケージ
-
パッケージ数量 :
800
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。