コネクタの高さ :
27.6 mm [ 1.09 in ]
-
製品長さ :
23.2 mm [ .91 in ]
-
製品幅 :
30.6 mm [ 1.205 in ]
使用条件
-
使用温度 (最大) (°C):
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140, 145, 150
-
使用温度 (最大) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284, 293, 302
-
使用温度範囲 :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。