機械的アタッチメント
-
PCB マウント アラインメント :
なし
-
PCB マウント リテンション :
あり
-
嵌合調整 :
あり
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ボード マウント
寸法
-
コネクタ長 :
15.4 mm [ .606 in ]
-
コネクタの高さ :
7.7 mm [ .303 in ]
-
使用可能なフレックス ケーブルの厚さ :
.3 mm [ .012 in ]
-
コネクタ幅 :
4.6 mm [ .181 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
1000
-
実装方法 :
テープ
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。