コネクタ長 :
                                        107.46 mm [ 4.23 in ]
                                    
- 
                                    
                                        コネクタの高さ :
                                        33.2 mm [ 1.307 in ]
                                    
- 
                                    
                                        コネクタ幅 :
                                        69.9 mm [ 2.75 in ]
                                    
- 
                                    
                                        適合する絶縁直径範囲 :
                                        24 mm [ .945 in ]
                                    
 
             
        
        
        
        
                
                    実装の特徴
                    
                        - 
                                    
                                        パッケージ数量 :
                                        12
                                    
- 
                                    
                                        実装方法 :
                                        バッグおよびボックス
                                    
 
             
        類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
        
            一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
            
                類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。