電気的特性
-
公称電圧アーキテクチャ (V):
12 | 24
-
動作電圧 (VDC):
28
寸法
-
PCB からのプロファイル高さ :
42.45 mm [ 1.671 in ]
-
コネクタ長 :
76 mm [ 2.992 in ]
-
コネクタ幅 :
38 mm [ 1.482 in ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード :
UL 94HB
-
IP 定格 :
IP67 | IP69K
実装の特徴
-
実装方法 :
バラ端子
-
パッケージ数量 :
105
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。