認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
リング端子製品タイプ :
クローズ リング トング端子
-
スタッドサイズ :
8
-
防水性 :
いいえ
-
ワイヤ絶縁体サポートの保持タイプ :
絶縁制限
端子の特徴
-
バレルのタイプ :
Closed
-
端子の向き :
ストレート
-
端子のめっき材質 :
錫
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG):
12 – 10
-
ワイヤ サイズ (mm²):
3 – 6
-
ワイヤ サイズ (CMA):
5180 – 13100
-
スタッド径 :
3.68 mm [ .145 in ]
-
トング厚 :
.79 mm [ .031 in ]
-
製品長さ :
32.64 mm [ 1.285 in ]
使用条件
-
絶縁オプション :
部分絶縁
-
使用温度範囲 :
105 °C [ 221 °F ]
動作/用途
-
ワイヤのベース材料に適合 :
銅
-
ワイヤのめっき材料に適合 :
錫
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
500
-
実装方法 :
バラ端子