認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
構成の特徴
-
コイルの特殊な特徴 :
ダイオード
-
接点配置 :
1 フォーム A (NO)
-
極の端子数 :
1
-
端子の特殊な特徴 :
リード端子
電気的特性
-
コイル抵抗 (Ω):
1000
-
端子のスイッチング負荷 (最小) :
10mA @ .01V
-
端子の制限遮断電流 (A):
.4
-
入力電圧 (VAC):
100
-
入力電圧 (VDC):
100
-
端子の定格電圧 (VDC):
24
-
コイル電力定格 DC (mW):
144
-
コイル定格電圧 (VDC):
12
-
端子の定格電流 (A):
1
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC):
200
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC):
200
-
消費電力 (mW):
50 – 288
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
1500
-
端子の制限連続電流 (A):
1
-
端子の制限短時間電流 (A):
.4
-
端子の制限投入電流 (A):
.4
-
開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
250
ボディの特徴
-
製品重量 :
1.4 g [ .0494 oz ]
端子の特徴
-
端子の材質 :
ルテニウム
-
端子のめっき材質 :
ルテニウム
結線の特徴
-
端子構成 :
PCB Pins
-
リレー コネクタのタイプ :
PCB Termination
寸法
-
製品高さ :
5.1 mm [ .2 in ]
-
製品長さ :
19.3 mm [ .759 in ]
-
製品幅 :
6.4 mm [ .251 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 (°C):
-40 – 85
-
環境気温 (最大) :
85 °C [ 85 °F ]
動作/用途
-
性能のタイプ :
標準
-
コイル磁気システム :
単安定、DC
-
はんだプロセス :
流動はんだ付け
-
作動システム :
DC
その他
-
端子電流のクラス (A):
0 – 2
-
幅のクラス (メカニカル) (mm):
6 – 8
-
コイル電力定格のクラス (mW):
100 – 150
-
高さのクラス (メカニカル) (mm):
0 – 6
-
環境気温のクラス (°C):
70 – 85
-
長さのクラス (メカニカル) (mm):
16 – 20