製品高さ :
                                        12.3 mm [ .484 in ]
                                    
- 
                                    
                                        製品長さ :
                                        28.5 mm [ 1.122 in ]
                                    
- 
                                    
                                        製品幅 :
                                        10.1 mm [ .398 in ]
                                    
- 
                                    
                                        コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ :
                                        8 mm [ .315 in ]
                                    
- 
                                    
                                        コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス :
                                        8 mm [ .315 in ]
                                    
 
             
        
        
        
                
                    実装の特徴
                    
                        - 
                                    
                                        実装方法 :
                                        Tube | ボックスおよびチューブ
                                    
 
             
        
        類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
        
            一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
            
                類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。