電気的特性
                    
                        - 
                                    
                                        動作電圧 (VDC):
                                        50
                                    
  
                            - 
                                    
                                        動作電圧 (VAC):
                                        50
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
        
        
        
                
                    寸法
                    
                        - 
                                    
                                        コネクタ長 :
                                        20 mm [ .78 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        コネクタの高さ :
                                        8.8 mm [ .34 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        基板厚 (推奨) :
                                        1.6 mm [ .063 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        コネクタ幅 :
                                        8.2 mm [ .32 in ]
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
        類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
        
            一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
            
                類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。