製品のタイプの特徴
-
接続タイプ :
基板対基板
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
プリント基板
電気的特性
-
誘電耐電圧 (最大) (VAC):
500
-
絶縁抵抗 (MΩ):
1000
結線の特徴
-
結線ポストとテールの長さ :
12.27 mm [ .483 in ]
-
PCB に対する結線方法 :
スルーホール - 圧入
機械的アタッチメント
-
嵌合調整 :
あり
-
嵌合調整のタイプ :
キー付き
-
PCB マウント リテンション タイプ :
アクション/コンプライアント テール
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ボード マウント
使用条件
-
使用温度範囲 :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
動作/用途
-
回路用途 :
Signal
-
アセンブリプロセスの特徴 :
ボード スタンドオフ
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。