ワイヤ サイズ (AWG):
24 – 16
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.2 – 1.31
-
コネクタの高さ :
53.4 mm [ 2.1 in ]
-
製品長さ :
95 mm [ 3.74 in ]
-
製品幅 :
42 mm [ 1.65 in ]
-
適合する絶縁直径範囲 :
1.5 – 2.4 mm [ .059 – .094 in ]
-
列間スペーシング (mm):
4.5 | 6 | 7.6
-
列間スペーシング (in):
.177 | .236 | .299
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード :
UL 94HB
-
IP 定格 :
IP67
実装の特徴
-
実装方法 :
Carton
-
パッケージ数量 :
174
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。