認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
端子の特徴
-
端子の種類 :
リセプタクル
-
嵌合タブ幅 :
6.35 mm [ .25 in ]
-
嵌合タブ厚 :
.81 mm [ .032 in ]
-
端子の向き :
フラグ
-
端子のベース材質 :
鋼
-
端子のめっき材質 :
ニッケル
-
圧着タイプ :
Tab-Lok
-
バレルのタイプ :
Open
機械的アタッチメント
-
嵌合保持のタイプ :
へこみ
-
ワイヤ絶縁サポート :
あり
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 :
3.56 mm [ .14 in ]
-
製品長さ :
18.42 mm [ .725 in ]
-
端子の材料の厚さ :
.41 mm [ .016 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG):
14
-
ワイヤ サイズ (mm²):
2.08
使用条件
-
絶縁オプション :
非絶縁
-
使用温度範囲 :
-40 – 250 °C [ -40 – 482 °F ]
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
3500
-
実装方法 :
被覆除去/リール