電気的特性
-
誘電耐電圧 (最大) (V):
750
-
絶縁抵抗 (MΩ):
5000
-
結線抵抗 (mΩ):
12
寸法
-
コネクタ長 :
20.32 mm [ .8 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG):
22 – 20
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.3 – .5
-
コネクタの高さ :
6.1 mm [ .24 in ]
-
適合する絶縁直径範囲 :
1.27 mm [ .05 in ]
-
列間スペーシング :
2.54 mm [ .1 in ]
実装の特徴
-
実装方法 :
Tray
-
パッケージ数量 :
150
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。