結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法 :
絶縁変位 (IDC)
機械的アタッチメント
-
嵌合調整 :
あり
-
嵌合保持のタイプ :
ロック
-
嵌合調整のタイプ :
極性
-
嵌合保持 :
あり
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG):
18
-
コネクタ長 :
69.1 mm [ 2.72 in ]
-
コネクタの高さ :
39.8 mm [ 1.567 in ]
-
コネクタ幅 :
13.3 mm [ .524 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-0
-
認証/規格製品に適合 :
UL
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。