電気的特性
                    
                        - 
                                    
                                        動作電圧 (VAC):
                                        300
                                    
- 
                                    
                                        動作電圧 (VDC):
                                        300
                                    
 
             
        
        
        
        
        
        
                
                    寸法
                    
                        - 
                                    
                                        コネクタ長 :
                                        14.97 mm [ .589 in ]
                                    
- 
                                    
                                        コネクタの高さ :
                                        14.5 mm [ .57 in ]
                                    
- 
                                    
                                        基板厚 (推奨) :
                                        1.6 mm [ .063 in ]
                                    
- 
                                    
                                        コネクタ幅 :
                                        11.75 mm [ .462 in ]
                                    
 
             
        
        
        
        
        類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
        
            一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
            
                類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。