端子の特徴
                    
                        - 
                                    
                                        端子の材質 :
                                        AgNi
                                    
  
                            - 
                                    
                                        端子のめっき材質 :
                                        金
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
                
                    寸法
                    
                        - 
                                    
                                        製品高さ :
                                        9.5 mm [ .374 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        製品長さ :
                                        14.6 mm [ .574 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        製品幅 :
                                        7.2 mm [ .283 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ :
                                        2.5 mm [ .098 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス :
                                        1.3 mm [ .051 in ]
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
        
        類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
        
            一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
            
                類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。