電気的特性
-
絶縁抵抗 (MΩ):
5000
-
動作電圧 (VAC):
250
結線の特徴
-
結線ポストとテールの長さ :
3.3 mm [ .13 in ]
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法 :
絶縁変位 (IDC)
寸法
-
コネクタ長 :
55.27 mm [ 2.176 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG):
28 – 26
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.08 – .15
-
コネクタの高さ :
23.75 mm [ .935 in ]
-
ワイヤ サイズ (CMA):
158 – 296
-
コネクタ幅 :
8.38 mm [ .33 in ]
-
シュラウド側の寸法 :
3.81 mm [ .15 in ]
-
適合する絶縁直径範囲 :
.81 – .97 mm [ .032 – .038 in ]
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合 :
CSA LR7189 | UL E28476
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-0
-
UL 定格 :
認証
-
認証/規格製品に適合 :
CSA | UL
実装の特徴
-
実装方法 :
Tray | ボックスおよびトレイ
-
パッケージ数量 :
40
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。