認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
角形電力コネクタのタイプ :
ハウジング
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
リセプタクル
-
接続タイプ :
電線対基板, 電線対電線
-
防水性 :
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
ワイヤ&ケーブル
構成の特徴
-
極数 :
18
-
列数 :
2
-
挿入力 (Newton):
4
端子の特徴
-
ハウジング内部での端子保持 :
なし
-
端子のタイプ :
リセプタクル
ハウジングの特徴
-
ピッチ :
4.2 mm [ .165 in ]
-
ハウジングの材料 :
ナイロン
寸法
-
製品長さ :
39.1 mm [ 1.54 in ]
-
製品幅 :
11.7 mm [ .46 in ]
-
コネクタの高さ :
18.8 mm [ .74 in ]
-
列間スペーシング :
1.2 mm [ .165 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合 :
UL E28476
-
認証/規格製品に適合 :
CSA, UL, VDE
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-2
-
グロー ワイヤ定格 :
スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格