認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
電気的特性
-
抵抗値 (Ω):
5K
-
最大入力電圧 (VDC):
25
-
動作ワイパー電流 (最大) (mA):
1
-
振動抵抗性 :
10G's, 10 – 2000Hz
ボディの特徴
-
ケースの材質 :
AL
-
製品重量 (g):
500
寸法
-
製品直径 (in):
1.38
-
幅広いストローク範囲 :
500 mm [ 20 in ]
-
修復性 (mm):
.01
使用条件
-
使用温度範囲 :
-30 – 100 °C [ -22 – 212 °F ]
動作/用途
-
Operating Speed (in/sec):
200
その他
-
Linearity (%):
.05
-
耐久年数 (Cycles):
50000000