認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
Position Sensor Product Type :
MT2A - Voltage Divider
寸法
-
幅広いストローク範囲 :
762 mm [ 30 in ]
使用条件
-
Accuracy (% of FS):
±.15
-
使用温度範囲 :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
動作/用途
-
Output Signal Type :
Voltage Divider (Potentiometric)
業界スタンダード
-
IP 定格 :
IP50
-
危険区域承認 :
いいえ
その他
-
修復性 (% of FS):
.02
-
エンコーダ ドライブ :
いいえ
-
測定ケーブル :
ナイロンコーティング ステンレス鋼