CRSM-198/55-1200
≤ 1 kV, Sleeve, 160 mm [6.299 in] Cable Diameter, Non-Flame-Retardant, Semi-Rigid, No, Single Wall, Medium Wall, >3:1, RAYCHEM CRSM, Power Cable Wraps
CRSM-198/55-1200
≤ 1 kV, Sleeve, 160 mm [6.299 in] Cable Diameter, Non-Flame-Retardant, Semi-Rigid, No, Single Wall, Medium Wall, >3:1, RAYCHEM CRSM, Power Cable Wraps
- 型番: 011551-000
- 製品説明: CRSM-198/55-1200
- エイリアスNo:
3-1190091-4
-
電圧クラス (kV):
≤ 1
-
熱収縮ラップラウンドチューブの製品タイプ :
スリーブ
-
対応しているケーブル径 (最大) :
160 mm [ 6.299 in ]
-
対応しているケーブル径 (最小) :
60 mm [ 2.362 in ]
-
燃焼性性能 :
非難燃性
すべての特徴を見る