002611-000
≤ 1 kV, Sleeve, 86 mm [3.385 in] Cable Diameter, Non-Flame-Retardant, Semi-Rigid, No, Single Wall, Medium Wall, >3:1, RAYCHEM CRSM, Power Cable Wraps
002611-000
≤ 1 kV, Sleeve, 86 mm [3.385 in] Cable Diameter, Non-Flame-Retardant, Semi-Rigid, No, Single Wall, Medium Wall, >3:1, RAYCHEM CRSM, Power Cable Wraps
- 型番: 002611-000
- 製品説明: CRSM-143/36-1000/239(S1)
- エイリアスNo:
1190020-7
CRSM-143/36-1000/239(S1)
-
電圧クラス (kV):
≤ 1
-
熱収縮ラップラウンドチューブの製品タイプ :
スリーブ
-
対応しているケーブル径 (最大) :
86 mm [ 3.385 in ]
-
対応しているケーブル径 (最小) :
33 mm [ 1.299 in ]
-
燃焼性性能 :
非難燃性
すべての特徴を見る