XFP

XFP コネクタ、ケージ アセンブリ、および付属品は、OC192/STM-64、G.709、10 ギガビット Ethernet などの規格を含む幅広い用途に向けて、10 Gb/s のシリアル リンクを提供するために開発されています。ケージ/プラグ インタフェースは、直感的なラッチ システムと、EMI を封じ込めるガスケット機能を備えています。また、熱放散用ライディング ヒート シンク技術が組み込まれた初めてのプラガブル インタフェースでもあります。ヒート シンクはクリップを使用してケージに取り付けられており、このクリップの負荷によってヒート シンクとモジュール間の接触が維持されます。ヒート シンクは 3 種類の高さから選ぶことができ、カスタムのヒート シンクもご注文いただけます。このヒート シンク技術は SFP および QSFP 用途にも適用されています。XFP コネクタは 30 極の PT コネクタで、その設計は性能と信頼性に定評がある SFP で使用されているものと同じです。