• USB コネクタ

USB マイクロ コネクタ

当社のマイクロ USB 2.0 コネクタは、USB アダプタ タイプ A/B または B に対応しており、基板埋め込み実装またはトップ PCB 実装位置を選択でき、ボディ方向は逆向き水平型または水平型からお選びいただけます。パッケージまたはテープおよびリールの包装形態、IP68 または IPX4 の IP 等級、および ホールドダウン、SMT ホールドダウン、またはストレート レッグによる PCB 実装保持タイプからお選びいただけます。当社のマイクロ USB 2.0 コネクタは、タイプ AB または タイプ B の USB コネクタ タイプからお選びいただけます。