トグル スイッチ

当社のトグル スイッチ製品ラインアップは、保持接点またはモメンタリ接点向けに設計されています。各種作動方式に対応するほか、電流定格も 3 A ~ 20 A まで、多彩なスイッチを取り揃えています。当社の広範なトグル スイッチ製品ラインアップには、接触維持タイプとモメンタリ タイプの両方のトグル スイッチがあります。スイッチ タイプは、パワー トグル、ロッカー、トグルをご用意しています。また実装タイプは、パネル、はんだ、スルーホールなど複数からお選びいただけます。さまざまなシール タイプを備え、電流定格も 0.4 A ~ 20 A まで対応する多彩なトグル スイッチを取り揃えています。偶発的なスイッチングを防止するガード付きのトグル スイッチや、防水型ハウジングを備えた個別のスイッチおよび完全なスイッチ アセンブリもあります。当社の製品ラインアップには、ALCOSWITCH 製や KISSLING 製のものもあります。