熱電対センサ

TE のサーモカップル センサおよびサーモカップル アセンブリの製品ラインアップは、多数の標準タイプおよびカスタム タイプでご用意しています。TE のサーモカップル センサは広い温度範囲で動作し、業界標準の出力信号を使用します。最も一般的な合金タイプに加え、金属シースおよび産業用接続ヘッドのオプションをご用意しています。マイクロ サイズから重工業向けまでの幅広いサイズ展開により、モータ/発電機向けタイプおよび樹脂産業向けタイプを網羅しています。TE のクラス 1 サーモカップル センサは IEC 584 に従って製造されています。