速度センサ

当社の速度センサ製品ラインアップは、多様な業界向けに標準およびカスタム速度センサを提供します。能動渦電流、受動渦電流、ホール効果、可変リラクタンス、タコメータ、診断システムの 6 技術プラットフォームをご用意しています。速度センサは -40 ℃ ~ 300 ℃ のピーク温度で測定可能で、EMC および EMI 擾乱に耐える堅牢な電気設計を備えています。当社の速度センサは 1 ハウジング内に複数チャネルを備え、温度およびセンサ診断機能を搭載した構成可能インテリジェント エレクトロニクスを採用し、強磁性体およびアルミニウムやチタンなどの低導電材料にも対応します。金属製およびオーバーモールド熱硬化性材料、熱可塑性材料のカスタマイズ可能ハウジング、ならびにカスタマイズ可能ケーブル アセンブリおよびコネクタ タイプをご用意しています。