ロッカ スイッチ

当社のロッカー スイッチ製品には、オン/オフ タイプ、3 極タイプ、接点接触維持タイプなどさまざまな構成を取り揃えています。ロッカー スイッチの端子タイプには、フィードスルー タイプ、ワイヤ リード、はんだ付け端子、ねじ込み端子、クイック コネクト/ブレード端子、表面実装型、垂直型/サイド/水平型 PC ピンなどさまざまなものがあります。当社のロッカー スイッチの幅広い製品ラインアップには、さまざまな取り付けオプションを備えた製品があります。ロッカー スイッチは、標準ロッカー/デュアル ロッカー/パドルのいずれかで作動させる電気スイッチです。当社が取り扱う端子タイプには、フィードスルー タイプ、表面実装技術、ワイヤ リードが含まれます。当社のロッカー スイッチの特徴には、照明、ロック機構、CE 認定、CSA 認定、防塵性、耐候性、防水性などがあります。当社の製品ラインアップには、さまざまなアクチュエータ タイプと 0.4 A ~ 21 A の電流定格を備えたロッカー スイッチを取り揃えています。