• モジュラージャック / プラグ

RJ14 コネクタ

RJ14 コネクタは、主に 2 回線 / 2 回線電話システム向けに設計されており、電気通信およびネットワークで使用されています。これは一般的に、2 つの電話回線を 1 つのジャックで接続する必要がある住宅用または小規模企業用の電話システムで使用されます。RJ14 コネクタは、6 極 4 コ端子(6P4C)を備えています。RJ14 コネクタは、Ethernet のような高速用途だけでなく、データ用途の電気通信でも一般的に使用されています。RJ14 コネクタは、最大 4 本の電話回線をサポートし、一般家庭や中小企業でよく使用されています。RJ14 コネクタには 4 つのピンがあり、以下のように色分けされています。1 番ピンは緑、2 番ピンは赤、3 番ピンは黒、4 番ピンは黄色です。