• モジュラージャック / プラグ

RJ11 コネクタ

RJ11 コネクタは、標準化された電気通信コネクタで、アナログ データ 伝送に使用されます。最も一般的な用途は、標準的な固定電話回線におけるアナログ 音声 信号の伝送です。RJ11 コネクタは、電話、モデム、DSL インターネット、ファックス、その他の通信機器をウォール ジャックや他の電話回線に接続する電話 ケーブルで最も一般的に使用されます。これらは 4 ~ 6 本のピンを備えています。