TNC RF コネクタ

当社の TNC RF コネクタは、小型でねじ式、防水型の同軸コネクタで、周波数範囲は最大 11 GHz、インピーダンスは 50 Ω です。TNC(ねじ式 Neill-Concelman)コネクタは BNC コネクタのねじ式バージョンであり、ねじ式嵌合ナットによって確実な嵌合を実現し、BNC より高い周波数性能を発揮します。ねじ式嵌合インタフェースにより、高振動用途で使用してもコネクタが外れることはありません。TNC コネクタは、真鍮やステンレス鋼など、優れた耐久性と信頼性を実現する材料で製造されています。垂直型コネクタと水平型コネクタ、バルクヘッド コネクタとパネル取り付けコネクタなど、さまざまな形状をご用意しています。用途も広く、フレキシブル ケーブルやセミリジッド ケーブルなどのさまざまな同軸ケーブルに対応します。また、50 Ω バージョンと 75 Ω バージョンを取り揃えています。TNC コネクタは、アンテナ、アビオニクス、産業、無線通信、防衛、電気通信などの幅広い用途で使用されています。