TE Connectivity (TE) もしくは チャット
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
RTD RF コネクタ

当社の RAYCHEM RDT RF コネクタは、通常、温度測定用途で使用されており、RTD センサと、サーモカップル リーダや温度コントローラなどの測定機器との間に、信頼性と正確性に優れた接続を構築できるように設計されています。RTD(測温抵抗体)コネクタは、一般に、優れた耐久性と信頼性を実現するステンレス鋼やセラミックなどの高品質材料から製造されています。これらには、2、3、4 ピンの標準 RTD コネクタに加えて、多ピン構成やカスタム構成の専用コネクタなど、さまざまなバージョンがあります。TE Raychem RTD コネクタは、プラチナ センサ、ニッケル センサ、銅 センサなどのさまざまな RTD センサに対応する汎用性も備えています。これらは、特定の用途のニーズに合わせて、幅広いサイズと構成を取り揃えています。