SSMA RF コネクタ

当社の SSMA RF コネクタは同軸コネクタの一種で、当社の SMA コネクタの小型バージョンです。これらは最大 35 GHz で動作し、最大 40 GHz まで拡張できるため、高速データ転送用途に適しています。これらのねじ留め式コネクタは、10-36 のねじ式嵌合を備えています。SSMA(準小型バージョン A)コネクタは、SMA コネクタに代わる省スペースの選択肢であり、RF/マイクロ波システムや高速データ転送用途などの高周波用途で使用されます。SSMA コネクタは堅牢な構造を備え、真鍮やステンレス鋼などの材料で作られており、耐久性と信頼性を提供します。これらのコネクタは汎用性も高く、さまざまな同軸ケーブルに対応します。また、50 Ω バージョンおよび 75 Ω バージョンなど、さまざまなサイズをご用意しています。ねじ式嵌合機構により、堅牢な設計で使用する際に高い信頼性を発揮します。SSMA コネクタは、軍事航空宇宙、電気通信、RFID、アンテナ、レーダー システム、検査・計測用途で一般的に使用されます。