SMP RF コネクタ

当社の SMP RF コネクタは、高度にシールドされた小型プラグイン同軸コネクタで、最大 40 GHz の用途に対応します。SMP(準小型プッシュオン)はプッシュオン式またはスナップオン式の嵌合スタイルを備えており、容易に取り付けできます。SMP コネクタは通常、ステンレス鋼、ベリリウム銅、PTFE 材で製造され、優れた耐久性と信頼性を提供します。これらは、同軸ケーブルと、アンテナ、増幅器、フィルタなどの機器との間で、高性能で信頼性の高い接続を提供するように設計されています。TE の SMP コネクタは小型で低背であり、SMA コネクタなどの他の高周波コネクタと比べて大幅に小型です。小型であるため、スペースが限られた用途での選択肢となります。SMP コネクタは、軸方向のずれを伴うラジアル嵌合およびブラインド嵌合の両方をサポートするように設計されており、フローティング バレットを使用する基板対基板システムで使用できます。これらは、垂直型および水平型コネクタ、バルクヘッド コネクタ、パネル取り付けコネクタなど、さまざまなフォーマットで提供されます。SMP コネクタは、フル、リミテッド、スムーズ ボアの 3 種類の異なるディテント システムをご用意しています。SMP コネクタは高性能試験用途で使用され、通常、アンテナ、ブロードバンド、検査・計測機器、軍事、航空宇宙などの高データ速度用途における小型高周波同軸モジュールで使用されます。また、RF/マイクロ波用途における高密度実装を容易にするためにも広く使用されています。