SMA RF コネクタ

当社の SMA RF コネクタは準精度 RF コネクタで、ねじ式嵌合機構を備える同軸ケーブル向けに設計されています。均一な接触を確保することで反射と減衰を最小限に抑えます。最も広く使用されている RF コネクタの 1 つである SMA(準小型バージョン A)コネクタは、通常、電気通信、無線通信、検査・計測用途で使用されます。最大 18 GHz で動作し、50 Ω のインピーダンスを備えており、高速データ転送用途で使用されます。真鍮またはステンレス鋼で作られ、1/4-36 のねじ式嵌合を備え、コンパクトな設計で高性能を発揮します。SMA コネクタは、垂直型および水平型、バルクヘッド、パネル取り付けなど、さまざまなバージョンをご用意しています。フレキシブル ケーブルやセミリジッド ケーブルなど、多種多様な同軸ケーブルに対応します。SMA コネクタは PTFE 誘電体を使用しており、嵌合面に沿って接触します。嵌合回数は最大 500 回に定格化されています。嵌合回数 500 回を実現するには、接続時にコネクタへ適切なトルクを付与する必要があります。SMA RF コネクタは、マイクロ波システム、Wi-Fi および Bluetooth、USB ソフトウェア定義無線ドングル、携帯無線、携帯電話アンテナ、電波天文学用途で一般的に使用されます。